Moduł sieciowy MASI67 E/A
4 wejścia cyfrowe
Nr art.: | 56400 |
Ciężar: | 0.236 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Wejścia cyfrowe
DI4 - 0.2 A (AB) - 4× M12
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DI4 - 0.2 A (AB) - 4× M12
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.



Dane techniczne
Wejście
Zasilanie czujnika US | max. 200 mA z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
Dane techniczne
PIN 2 i PIN 4 żeński M12 zmostkowany | tak |
---|---|
Napięcie szyny (interfejs AS) | 26.5...31.6 V DC |
Profil (kod IO/ID/ID2) | S-0.A.0 |
Adresowanie | przez zintegrowane gniazdo do adresowania lub Mastera |
Zakres adresów | 1...62 (1...31 A lub B) |
Podwójny układ styków gniazda M12 | nie |
Prąd całkowity | max. 250 mA |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) lub przykręcany |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
Stopień ochrony | IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 94×60×39 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | tak |
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879049115 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Akcesoria
---- Wtyk z gwintem ----