Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zaślepka M12, czarna dla MASI  55468
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zaślepka M12, czarna dla MASI

(Opakowanie zawiera 4szt.)
Nr art.: 55468
Ciężar: 0.008 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Śruba zamykająca M12×1 mm
Tworzywo, 6-krawędziowy
Jednostka opakowania: 4 sztuki
z uszczelka

Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 15.4×15×15 mm

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-6.1 23111190
ECLASS-7.0 23111190
ECLASS-8.0 23111190
ECLASS-9.0 23111190
ECLASS-10.1 23111190
ECLASS-11.1 23111103
ECLASS-12.0 23111103
ETIM-5.0 EC001583
EAN 4048879050715
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 39269097

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki