Moduł przekaźnika
WE: 24 VDC - WY: 125 VAC/DC / 1 A
Nr art.: | 51610 |
Ciężar: | 0.038 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
1 przekaźnik; 1 zestyk przełączny
1 A
24 V DC
Zaciski śrubowe
1 A
24 V DC
Zaciski śrubowe
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.pl/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wejściowe DC min. | 19,2 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 30 V |
Prąd wejściowe | 12 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 0,5 A @ 50 V |
---|---|
Additional condition switching frequency | with load |
Częstotliwość łączeniowa maks. | 0,1 Hz |
Moc łączeniowa AC maks. | 60 VA |
Moc łączeniowa DC maks. | 30 W |
Napięcie łączeniowe AC maks. | 125 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 125 V |
Prąd łączeniowy DC | 1 mA |
Prąd łączeniowy maks. | 1 A |
Zdolność łączeniowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A (50 V AC) |
Zdolność łączeniowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 0.25 A (50 V) |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
---|
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Warunek cyklu życia | zależnie od obciążenia |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy | 1,5 kV |
---|---|
Elektryczny cykl życia | 200000000 Cykle |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia | 200000000 Cykle |
---|
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas opadania maks. | 15 ms |
---|---|
Czas zadziałania maks. | 10 ms |
Czas odbicia maks. | 2 ms |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk | Pd Ni-Au Rh |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | X1 |
---|---|
Typ przyłącza 2 | X2 |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 3 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
PIN 3 | A 2 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 3 |
PIN 1 | 14 |
PIN 2 | 11 |
PIN 3 | 12 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027403 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |