Moduł przekaźnika RMI 11/24-15A, WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/15A
1 styk - 17mm, zaciski śrubowe
Nr art.: | 51620 |
Ciężar: | 0.052 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
1 przekaźnik; 1 zestyk przełączny
15 A
24 V AC/DC
Zaciski śrubowe
15 A
24 V AC/DC
Zaciski śrubowe


Dane techniczne
Wejście
Napięcie zasilania - prąd | 21.6...26.4 V AC/DC |
---|---|
Wyświetlacz LED | czerwony |
Wyjście
Minimalne obciążenie prądowe | 100 mA |
---|---|
Materiał styku | Ag Ni |
Czas zadziałania/zwalniania/oporu | 10/15/2 ms |
Napięcie łączeniowe | max. 250 V AC/DC |
Częstotliwość przełączania | max. 0.1 Hz (z obciążeniem) |
Moc załączalna (zależna od napięcia) | max. 4000 VA/240 W |
Prąd przełączania na wyjście | max. 15 A |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -25...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Napięcie probiercze izolacji | 6.0 kV |
Żywotność mech. /electr. | 20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia |
Kategoria użytkowa
AC-15 | 6 A (24 V AC; 230 V AC) |
---|---|
AC-1 | 15 A (24 V AC; 230 V AC) |
DC-13 | 2 A (24 V DC); 0.3 A (230 V DC) |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
EAN | 4048879027397 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |