To może być dla Ciebie również interesujące
1 przekaźnik; 1 zestyk przełączny
8 A
230 V AC/DC
Zaciski śrubowe
8 A
230 V AC/DC
Zaciski śrubowe
Dane ogólne
Żywotność mech. /electr. | 20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 6.0 kV |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -25...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Wyjście
Napięcie łączeniowe | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | max. 8 A |
Minimalne obciążenie prądowe | 1 mA |
Moc załączalna (zależna od napięcia) | max. 2000 VA/240 W |
Częstotliwość przełączania | max. 0.1 Hz (z obciążeniem) |
Materiał styku | Ag Ni |
Czas zadziałania/zwalniania/oporu | 10/15/2 ms |
Wejście
Napięcie zasilania - prąd | 230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 5 mA |
---|---|
Wyświetlacz LED | Dioda LED (czerwona) |
Kategoria użytkowa
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-1 | 8 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 2.5 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.3 A (230 V DC) |
Dane handlowe
EAN | 4048879027410 |
---|---|
eClass | 27371001 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | CZ |