Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł interfejsu Modlink MSVD  67983
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Moduł interfejsu Modlink MSVD

2 x gniazdo zasilania NEMA5-20/125VAC/20A

Nr art.: 67983
Ciężar: 0.185 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

USA (2× NEMA 5-20)
Zaciski śrubowe
Każde gniazdo może być obciążane prądem 20 A, całkowite obciążenie obu gniazd musi być jednak mniejsze niż 30 A.
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC 125 V
Prąd roboczy maks. 20 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 6 mm²
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 126 mm
Szerokość 64 mm
Głębokość 55 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27142305
ECLASS-7.0 27142305
ECLASS-8.0 27142305
ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.1 27142305
ECLASS-11.1 27142305
ECLASS-12.0 27142305
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879041362
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 67983_E205946-NMTR8_urc_z_e.pdf (E)
  • Approval: UL Registered US 67983_E205946-NMTR2_ur_z_e.pdf (E)
  • Construction files: DXF 67983_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 67983_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 67983_ina_2_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki