To może być dla Ciebie również interesujące
USA (2× NEMA 5-15)
Zaciski śrubowe
Każde gniazdo może być obciążane prądem 20 A, całkowite obciążenie obu gniazd musi być jednak mniejsze niż 30 A.
Zaciski śrubowe
Każde gniazdo może być obciążane prądem 20 A, całkowite obciążenie obu gniazd musi być jednak mniejsze niż 30 A.
Dane techniczne
Napięcie robocze | 125 V AC |
---|---|
Prąd roboczy | max. 15 A |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Typ połączenia | Zaciski śrubowe: max. 6 mm² |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 126×64×55 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879041379 |
---|---|
eClass | 27189217 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | CZ |