Gniazdo sieciowe MSVD NEMA z LED
Mocowane na szynę DIN
Nr art.: | 676152 |
Ciężar: | 0.159 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
USA (NEMA 5-15)
Połączenie obrócone
Zaciski śrubowe
Dioda LED (żółta)
Połączenie obrócone
Zaciski śrubowe
Dioda LED (żółta)
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 127 V |
---|---|
Prąd roboczy | 15 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 2,5 mm² |
---|---|
Numer AWG | 14 |
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 75 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 56 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879039680 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |