Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł buforowy MB Cap Ultra, WE:24VDC  WY:24VDC/20A max.16s  85468
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł buforowy MB Cap Ultra, WE:24VDC WY:24VDC/20A max.16s

Nr art.: 85468
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 2.2 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
16 s (20 A); 320 s (1 A)
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Wejście
Czas prądu włączającego maks. 2 ms
Napięcie wejściowe DC min. 24 V
Napięcie wejściowe DC maks. 29 V
Prąd wejściowy AC 20 A
Prąd włączający maks. 36,5 A
Czas ładowania min. 40 s
Czas ładowania maks. 500 s
Sprawność 90 %
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC 23,3 V
Napięcie wyjściowe DC min. 22,83 V
Napięcie wyjściowe DC maks. 23,77 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Prąd wyjściowy 20 A
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Obniżenie wartości znamionowych od 60 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 60 °C
Norma produktu IEC 61010-2-201
EMC EN 55011 A
Low Voltage Directive EN 61204-3

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040705
ECLASS-10.1 27040705
ECLASS-11.1 27040705
ECLASS-12.0 27040705
ETIM-5.0 EC002584
GTIN 4048879079778
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85322900

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 85468_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 85468_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: P8 85468_p8_2_20.zip (20)
  • Construction files: STP 85468_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85468_ina_2_14.pdf (14)
  • Document: User manual 85467_hdb_x_16.zip (16)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85468_03-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85468_03-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Software: Configurator 85414_MB_Cap_Ultra_Control_Setup_TB6_x_19.zip (19)

---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Zasilanie ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki