Moduł buforowy MB Cap Ultra
WE:24VDC WY:24VDC/40A max. 1A/170S
Nr art.: | 85469 |
Alternatywne artykuły: | 85415 |
Ciężar: | 2.1 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 40 A
3.6 s (40 A); 170 s (1 A)
OUTPUT: max. 40 A
3.6 s (40 A); 170 s (1 A)

Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35-7.5/TH35-15 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -20...+60 °C) |
Sprawność | 90% |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 25.5...19 V DC ±2% |
---|---|
Czas buforowania | 3.6 s (40 A); 170 s (1 A) |
Prąd wyjściowy | max. 40 A (+60 °C) |
Wejście
Napięcie wejściowe | 21.6...26.4 V DC |
---|---|
Prąd włączeniowy | max. 36.5 A |
Czas ładowania | typ. 140 s; max. 300 s |
Prąd wejściowe | 40 A |
Dane handlowe
EAN | 4048879404990 |
---|---|
eClass | 27049190 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85322900 |