Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz impulsowy Emparro 1-fazowy  85442
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz impulsowy Emparro 1-fazowy

WE:100-240VAC WY:24-28VDC/20A
Nr art.: 85442
Ciężar: 1.256 kg
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
INPUT: 90...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 20 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Wejście
Napięcie wejściowe 90...265 V AC/90...250 V DC
Prąd wejściowe 5.2 A (100 V AC); 2.2 A (240 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms max. 23 A (230 V AC)
Współczynnik mocy 0.96 (230 V AC)
Częstotliwość 50...60 Hz
Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny) 10 A (T)
Wyjście
Napięcie wyjściowe 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany
Power Boost Iout N × 150% (min. 4 s)
Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona): OK; dioda LED (czerwona): Przeciążenie, przegrzanie lub zwarcie
Prąd wyjściowy 20 A
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego min. 30 ms (100 V AC); 20 A (24 V DC)
Tętnienia resztkowe max. 50 mV eff/rms
Krótkie impulsy max. 200 mV ss/pp
Ochrona urządzenia odporny na zwarcie i przeciążenie
Praca równoległa / szeregowa max. 5 urządzeń/max. 2 urządzenia
Dane ogólne
Normy IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur -40...+60 °C, ...+70 °C spadek parametrów (temp. składowania -40...+80 °C)
Wilgotność względna 5...95%, brak kondensacji
Stopień ochrony IP20
Sprawność 91.7% (110 V AC); 94.1% (230 V AC)
Typ połączenia Zacisk sprężynowy typu push-in
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 123×85×138 mm

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
EAN 4048879402910
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044095

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: EAC 85442_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 85442_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 85442_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered CA 85442_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 85442_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf
  • Do pobrania: Certificate: CB  85442_DK-35520-UL_cb_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate: GL  85442_TAE000040U-DNVGL-2025.07.09_gl_z_b.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 85442_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 85442_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 85442_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 85442_ina_4_19.pdf
  • Do pobrania: Document: Product data 85442_pd_x_13.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 85442_08-10.20_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 85442_05-08.22_ce_z_d.pdf
  • Do pobrania: Information: MTBF Report 85442_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_c.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 85442_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf

---- Zasilanie awaryjne ----
---- Śrubokręt ----
---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Zasilanie ----
---- Filtr sieciowy ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki