Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MASI installation technology  56453
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

MASI installation technology

AS-Interface adapter from profile cable to wire (M16)

Nr art.: 56453
Ciężar: 0.01 kg
Kraj pochodzenia:  DE
artykuł niedostępny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Adapter
AS-Interface
z przewodu profilowego na M16

Typ przyłącza 1
Family construction form M16
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 2
PIN 1 Pin +
PIN 2 Pin -

ECLASS-6.0 27069290
ECLASS-6.1 27242692
ECLASS-7.0 27242692
ECLASS-8.0 27242692
ECLASS-9.0 27242692
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879364171
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki