To może być dla Ciebie również interesujące
Pasywny rozdzielacz MASI68
2× zasilanie zewnętrzne
7/8"
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
2× zasilanie zewnętrzne
7/8"
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Połączenie systemowe
Komunikacja i zasilanie modułu | przez przewód systemowy interfejsu AS |
---|
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Kodowanie A |
---|---|
Porty I/O | M12, 5-piny |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP68 |
---|---|
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 151×30×34.5 mm |
Dane techniczne
Napięcie szyny (interfejs AS) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Zewnętrzne zasilanie | 24 V DC zewnętrzne (18...30.2 V DC) EN 61131-2, 2× oddzielnie zasilane |
Prąd przez gniazdo M12 | max. 4 A |
Prąd całkowity | max. 2× 8 A |
Dane handlowe
EAN | 4048879373517 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |