Konwerter z przewodu ASI na 4xM12
Nr art.: | 56416 |
Ciężar: | 0.21 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
2× zasilanie zewnętrzne
Rozdzielacz pasywny MASI67
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Rozdzielacz pasywny MASI67
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze zewnętrzne DC min. | 10 V |
---|---|
Napięcie robocze zewnętrzne DC maks. | 48 V |
Napięcie magistrali interfejs AS DC min. | 26,5 V |
Napięcie magistrali interfejs AS DC maks. | 31,6 V |
Pobór prądu portu AS-i maks. | 4000 mA |
Prąd sumaryczny maks. | 8 A |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | przykręcone, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 94 mm |
Szerokość | 60 mm |
Głębokość | 39 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Bus Out |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Bus Out |
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | AS-i + |
PIN 2 | Aux Power 1 - |
PIN 3 | AS-i - |
PIN 4 | Aux Power 1 + |
PIN 5 | n.c. |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | AS-i + |
PIN 2 | Aux Power 2 - |
PIN 3 | AS-i - |
PIN 4 | Aux Power 2 + |
PIN 5 | n.c. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001600 |
GTIN | 4048879048972 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |
Akcesoria
---- Wtyk z gwintem ----