Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
M12 male straight shielded with cable  7000-13101-3480500
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

M12 male straight shielded with cable

PVC-JB 5x0,34 shielded grey 5m

Nr art.: 7000-13101-3480500
Ciężar: 0.352 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Męski prosty
M12, 5-piny
ekranowany
z opaską kodującą
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Długość kabla 5 m
Moment obrotowy 0,6 Nm
Typ montażu włożone, przykręcone
Powłoka styku pozłacane
Family construction form M12
Gwint M12 x 1
Kodowanie A
Materiał styk Stop miedzi
Materiał PUR
Liczba biegunów 5
Rozwartość klucza SW13
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Długość cięcia (osłona) 20 mm
Powłoka styku pozłacane
Norma produktu DIN EN 61076-2-101 (M12)
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 60 V
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu nie
Instalowanie | Podłączanie
Długość cięcia (osłona) 20 mm
Gwint montażowy M12 x 1
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 1,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego bez
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady Nickeled
Powłoka złącza śrubowego nickel plated
Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy
Material screw connection Cynkowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identyfikacja przewodu 348
Kolor izolacji szary
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 5 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted
Stranding factor min. 75 mm
Stranding factor max. 75 mm
Ekran kabla (rodzaj) Oplot miedziany, ocynowany
Ekran kabla (osłona) 85 %
Bandowanie Foil
Filler tak
wire arrangement , czarny, niebieski, biały, zielono-żółte
Mechanical data | Cable
Cable weigth 72,05 g/m
Materiał płaszcz PVC
Twardość krawędzi osłona 75 Shore A
Bez składników (płaszcz) bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW
Outer-diameter (jacket) 5,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 5
Outer diameter insulation 1,4 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 85 Shore A
Ingredient freeness wire insulation bezołowiowe, Wolne od FCKW
Amount strands (wire) 42
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Material conductor wire Skrętka miedziana, goła
Conductor type (wire) Klasa skrętki 6
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) 500 V
Max. rated voltage (conductor - ground) 300 V
Obciążalność prądowa (norma) dla DIN VDE 0298-4
Obciążalność prądowa min. żyła 4,8 A
Electrical resistance line constant wire 57 Ω/km @ 20 °C
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) 1,5 kV @ 60 s
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) 1,5 kV @ 60 s
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - ekran) 1,5 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -30 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 80 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -5 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 70 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Promień gięcia (w ruchu) 15 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879201117
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: STP 7000-13101_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf (D)

---- Klucz dynamometryczny ----
---- Złącze kołnierzowe ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki