Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wtyczka M12 żeńska, prosta, 5-polowa, ekranowana  7000-13381-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Wtyczka M12 żeńska, prosta, 5-polowa, ekranowana

zaciski śrubowe, 4..6mm

Nr art.: 7000-13381-0000000
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.06 kg
Kraj pochodzenia:  HU
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Żeński proste
M12, 5-piny
ekranowany
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 4...6 mm

Family construction form M12
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 60 V
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 0,75 mm²
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy nickel plated
Materiał obudowa Mosiądz
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. 4 mm
Obszar zaciskowy maks. 6 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879198806
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: STP 7000-13381_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-13381-0000000_ina_x_02.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Klucz dynamometryczny ----
---- Obcinak boczny ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Obcinak ----
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----
---- Zaciskarka ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki