Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Złącze panelowe M12 męskie/żeńskie 5-polowe, A-cod
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Złącze panelowe M12 męskie/żeńskie 5-polowe, A-cod

Nr art.: 7000-42111-0000000
Ciężar: 0.034 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Przepust szafy rozdzielczej
Męski - żeński
M12, 5-piny
Kodowanie A
ekranowany
Typ
Typ 42111
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 60 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy 1.5 kV
Prąd roboczy na styk max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych IEC 60664-1, category I
Kodowanie Kodowanie A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał Mosiądz, niklowany
Dane ogólne
Stopień zanieczyszczenia 2
Zakres temperatur -25...+85 °C
Gwint montażowy M16×1.5 mm
Dane handlowe
EAN 4048879143233
eClass 27143423
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Murrelektronik GmbH 10-07.21_(6) California Proposition 65 Ni surface_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Construction files: STP 7000-42111_stp_x_c.zip
  • Do pobrania: Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki