Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Lampa Sygnalizacyjna Comlight56, pomarańczowa LED,  4000-76056-1112000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Lampa Sygnalizacyjna Comlight56, pomarańczowa LED,

24VDC, IP65

Nr art.: 4000-76056-1112000
Ciężar: 0.06 kg
Kraj pochodzenia:  ID
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Kompaktowa lampka sygnalizacyjna
żółty
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Pobór prądu maks. 26 mA
Komunikacja przemysłowa | HMI
Jasność 1340 mcd
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, zablokowane
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 61 mm
Szerokość 56 mm
Głębokość 56 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -30 °C
Temperatura robocza maks. 50 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 1 24 V DC (0 V)
PIN 2 0 V (24 V DC)

ECLASS-6.0 27371220
ECLASS-6.1 27110390
ECLASS-7.0 27110390
ECLASS-8.0 27110390
ECLASS-9.0 27110350
ECLASS-10.1 27110350
ECLASS-11.1 27110350
ECLASS-12.0 27110350
ETIM-5.0 EC000232
GTIN 4048879853859
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85319000

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 4000-76056-1112000_E172109-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 4000-76056-1112000_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 4000-76056-1111000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 4000-76056-1111000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-76056-1111000_ina_x_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-76056-1112000_02-06.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Report 4000-76056-1112000_MIL-HDBK-217F(50°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Dławik kablowy ----
---- Uchwyt montażowy do kolumny sygnalizacyjnej ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki