Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu
Dławik Modlink MSDD M16x1,5
Nr art.: | 4000-68000-9060030 |
Ciężar: | 0.066 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 17 mm |
---|---|
Szerokość | 17 mm |
Głębokość | 33 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149109 |
ECLASS-7.0 | 27149109 |
ECLASS-8.0 | 27149109 |
ECLASS-9.0 | 27144432 |
ECLASS-10.1 | 27144432 |
ECLASS-11.1 | 27144432 |
ECLASS-12.0 | 27140801 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879036702 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 39269097 |