Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu
Modlink MSDD Flanschplatte 1-fach metall
Nr art.: | 4000-68000-9150000 |
Ciężar: | 0.505 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
artykuł niedostępny
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 178 mm |
---|---|
Szerokość | 182 mm |
Głębokość | 22 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879369367 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 73269098 |