Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Kolumna sygnalizacyjna Modlight50 Pro  4000-76502-5310000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Kolumna sygnalizacyjna Modlight50 Pro

Moduły świetlne: zielony, pomarańczowy, czerwony

Nr art.: 4000-76502-5310000
Ciężar: 0.26 kg
Kraj pochodzenia:  ID
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Podstawa, brzęczyk, flash + moduły LED
zielony, żółta, czerwona
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Napięcie robocze DC min. 21,6 V
Napięcie robocze DC maks. 26,4 V
Pobór prądu maks. 385 mA
Komunikacja przemysłowa | HMI
Zredukowane ciśnienie akustyczne przy 1m 80 dB
Ciśnienie akustyczne przy 1m 90 dB
HMI | Illumination properties
Cykle migowe 60 ±12 na minutę
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, zablokowane
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 253,5 mm
Szerokość 50 mm
Głębokość 50 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -30 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

ECLASS-6.0 27371230
ECLASS-6.1 27371230
ECLASS-7.0 27371230
ECLASS-8.0 27371230
ECLASS-9.0 27371230
ECLASS-10.1 27371230
ECLASS-11.1 27371230
ECLASS-12.0 27371230
ETIM-5.0 EC001042
GTIN 4048879759656
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85318070

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 4000-76502-5310000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-76502-5310000_p8_2_21.zip (21)
  • Construction files: STP 4000-76502-5310000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 4000-76050-1100002_ina_x_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-76502-5310000_07-09.18_ce_z_a.pdf (A)

---- Stopa do kolumny sygnalizacyjnej ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki