Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Podstawa magnetyczna dla Modlight50/70, wyjście M16x1,5  4000-75070-0000920
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Podstawa magnetyczna dla Modlight50/70, wyjście M16x1,5

Nr art.: 4000-75070-0000920
Ciężar: 0.365 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Stopka magnetyczna
ze złączem śrubowym (M16×1.5 mm)

Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Aluminium
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 35 mm
Szerokość 70 mm
Głębokość 70 mm

ECLASS-6.0 27371235
ECLASS-6.1 27371235
ECLASS-7.0 27371235
ECLASS-8.0 27371235
ECLASS-9.0 27371235
ECLASS-10.1 27371235
ECLASS-11.1 27371235
ECLASS-12.0 27371235
ETIM-5.0 EC002557
GTIN 4048879031097
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85319000

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 4000-75070-0000920_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-75070-0000920_p8_2_21.zip (21)
  • Construction files: STP 4000-75070-0000920_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki