Kolumna sygnalizacyjna Modlight50 Pro, 24VDC, IP65
Elementy świetlne: przeźroczysty, niebieski, zielony, czerwony
Nr art.: | 4000-76501-7651000 |
Ciężar: | 0.3 kg |
Kraj pochodzenia: | ID |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Podstawa + moduły LED
biały, niebieski, zielony, czerwony
biały, niebieski, zielony, czerwony
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 21,6 V |
Napięcie robocze DC maks. | 26,4 V |
Pobór prądu maks. | 180 mA |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 276 mm |
---|---|
Szerokość | 50 mm |
Głębokość | 50 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.1 | 27371230 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371230 |
ECLASS-8.0 | 27371230 |
ECLASS-9.0 | 27371230 |
ECLASS-10.1 | 27371230 |
ECLASS-11.1 | 27371230 |
ECLASS-12.0 | 27371230 |
GTIN | 4065909027912 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85318070 |
Akcesoria
---- Stopa do kolumny sygnalizacyjnej ----