Moduł interfejsu Modlink MSDD
Gniazdo zasilania Wielka Brytania
Nr art.: | 4000-68000-4520001 |
Ciężar: | 0.072 kg |
Kraj pochodzenia: | HU |
Dostepny
Opis
1× Anglia (BS)
1× RJ45, 8-pin metal, CAT6A (żeński/żeński)
1× wycięcie pod RJ45
1× RJ45, 8-pin metal, CAT6A (żeński/żeński)
1× wycięcie pod RJ45
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Dane techniczne
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 87,5 mm |
---|---|
Szerokość | 50,7 mm |
Głębokość | 43 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -5 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Temperatura przechowywania min. | -10 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 60 °C |
Płyta ekranująca
Connection information | Otwór gwintowany M4 |
---|---|
Moment obrotowy | 0,9 Nm |
Anglia
Napięcie robocze AC | 250 V |
---|---|
Prąd roboczy | 13 A |
Liczba biegunów | 2 + PE |
Styk ochronny dostępny | tak |
RJ45
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | RJ45 |
Kategoria kabli min. | Cat6a |
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879601023 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Adapter USB ----
---- Materiał uziemienia ----