Moduł interfejsu Modlink MSDD
złącze USB-A 3.0 żeńskie/żeńskie
Nr art.: | 4000-68000-9040022 |
Ciężar: | 0.01 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Gender Changer
USB (typ A) 3.0 (żeński/żeński)
USB (typ A) 3.0 (żeński/żeński)
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 13,1 mm |
---|---|
Szerokość | 15,7 mm |
Głębokość | 42 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27069202 |
ECLASS-7.0 | 27069202 |
ECLASS-8.0 | 27060324 |
ECLASS-9.0 | 27060324 |
ECLASS-10.1 | 27060324 |
ECLASS-11.1 | 27060324 |
ECLASS-12.0 | 27060324 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879600873 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |