Moduł interfejsu Modlink MSDD
złącze RJ45 Cat. 6A żeńskie/żeńskie
Nr art.: | 4000-68000-9040012 |
Ciężar: | 0.02 kg |
Kraj pochodzenia: | LV |
Dostepny
Opis
Gender Changer
1× RJ45, 8-pin metal, CAT6A (żeński/żeński)
Odlew cynkowy, niklowany
1× RJ45, 8-pin metal, CAT6A (żeński/żeński)
Odlew cynkowy, niklowany
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 13,2 mm |
---|---|
Szerokość | 15,6 mm |
Głębokość | 34,4 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143490 |
ECLASS-7.0 | 27440290 |
ECLASS-8.0 | 27440290 |
ECLASS-9.0 | 27440290 |
ECLASS-10.1 | 27440290 |
ECLASS-11.1 | 27440290 |
ECLASS-12.0 | 27440290 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879600866 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |