Moduł interfejsu Modlink MSDD
Gniazdo zasilania Włochy + miejsce na wyłącznik
Nr art.: | 4000-68000-4330000 |
Ciężar: | 0.1 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
1× Włochy (CEI 23-16)
1× wycięcie FI
1× wycięcie FI
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 88 mm |
---|---|
Szerokość | 116 mm |
Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. | -10 °C |
---|---|
Temperatura przechowywania maks. | 60 °C |
Włochy (CEI 23-16)
Przekrój przyłącza maks. | 4 mm² |
---|---|
Numer AWG maks. | 12 |
Napięcie robocze AC | 250 V |
Prąd roboczy | 16 A |
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
Liczba biegunów | 2 + PE |
Przyłącza na biegun | 2 |
Styk ochronny dostępny | tak |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879411745 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Adapter USB ----
---- Materiał uziemienia ----