Moduł interfejsu Modlink MSDD
Gniazdo zasilania Wielka Bryytania + RJ45
Nr art.: | 4000-68000-4320001 |
Ciężar: | 0.11 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
1× Anglia (BS)
1× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
1× wycięcie FI
1× RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
1× wycięcie FI
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 88 mm |
---|---|
Szerokość | 116 mm |
Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura przechowywania min. | 5 °C |
---|---|
Temperatura przechowywania maks. | 40 °C |
Anglia
Napięcie robocze AC | 250 V |
---|---|
Prąd roboczy | 13 A |
Liczba biegunów | 2 + PE |
Styk ochronny dostępny | tak |
RJ45
Napięcie robocze AC maks. (UL) | 30 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. (UL) | 42,4 V |
Prąd roboczy maks. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Forma konstrukcyjna rodziny tył | RJ45 |
Kategoria kabli min. | Cat5e |
Sposób zamykania | Blokada zatrzaskowa |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879384506 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Adapter USB ----
---- Materiał uziemienia ----