Lampa Sygnalizacyjna Comlight56, niebieska LED, 24VDC
Nr art.: | 4000-76056-1114000 |
Ciężar: | 0.06 kg |
Kraj pochodzenia: | ID |
Dostepny
Opis
Kompaktowa lampka sygnalizacyjna
niebieski
niebieski
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Pobór prądu maks. | 26 mA |
Komunikacja przemysłowa | HMI
Jasność | 239 mcd |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 61 mm |
---|---|
Szerokość | 56 mm |
Głębokość | 56 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | 24 V DC (0 V) |
PIN 2 | 0 V (24 V DC) |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110350 |
ECLASS-10.1 | 27110350 |
ECLASS-11.1 | 27110350 |
ECLASS-12.0 | 27110350 |
ETIM-5.0 | EC000232 |
GTIN | 4048879853873 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85319000 |
Akcesoria
---- Dławik kablowy ----
---- Uchwyt montażowy do kolumny sygnalizacyjnej ----