Filtr przeciwzakłóceniowy 3-fazowy, 1-poziomowy
I:72A U:4x500VAC
Nr art.: | 10575 |
Ciężar: | 1.674 kg |
Kraj pochodzenia: | IT |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Prąd: 72 A
z przewodem neutralnym
z wysokim tłumieniem
Krzywe tłumienia na życzenie.
3-fazowe i 1-stopniowe filtry odkłócające MEF 3/1 stosuje się w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń działających na przewody sieciowe i zasilające. Nadają się do sieci TN-S, TN-C-S i TT. Najlepszą skuteczność filtrowania uzyskuje się z krótkimi przewodami przyłączeniowymi (zalecenie: przyłącze PE < 10 cm) o maksymalnych przekrojach. Filtry odkłócające działają dwukierunkowo. Redukują one zaburzenia symetryczne i asymetryczne występujące często w sterowanych elektronicznie urządzeniach prądu trójfazowego wskutek oddziaływania sieci.
z przewodem neutralnym
z wysokim tłumieniem
Krzywe tłumienia na życzenie.
3-fazowe i 1-stopniowe filtry odkłócające MEF 3/1 stosuje się w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń działających na przewody sieciowe i zasilające. Nadają się do sieci TN-S, TN-C-S i TT. Najlepszą skuteczność filtrowania uzyskuje się z krótkimi przewodami przyłączeniowymi (zalecenie: przyłącze PE < 10 cm) o maksymalnych przekrojach. Filtry odkłócające działają dwukierunkowo. Redukują one zaburzenia symetryczne i asymetryczne występujące często w sterowanych elektronicznie urządzeniach prądu trójfazowego wskutek oddziaływania sieci.
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Prąd upływowy maks. | 15 mA @ 250 V AC, 50 Hz |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|---|
Napięcie robocze AC maks. | 500 V |
Dane elektryczne | Wejście
Liczba faz wejścia | 3 |
---|
Dane elektryczne | Wyjście
Prąd przeciążeniowy | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× na godzinę) |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza jednożyłowego min. | 0,5 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks. | 25 mm² |
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza wielożyłowego/drobnożyłowego maks. | 25 mm² |
Numer AWG jednożyłowy min. | 20 |
Numer AWG jednożyłowy maks. | 3 |
Numer AWG wielożyłowy/drobnożyłowy min. | 20 |
Numer AWG wielożyłowy/drobnożyłowy maks. | 3 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Duration insulation test voltage | 2 s |
---|---|
Napięcie próbne izolacji L-L | 3,1 kV |
Napięcie próbne izolacji L-N | 3,3 kV |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | przykręcone |
---|---|
Wysokość | 153 mm |
Szerokość | 123 mm |
Głębokość | 125 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 25/085/21 |
---|
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | szary |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | L 1 |
PIN 2 | L 2 |
PIN 3 | L 3 |
PIN 4 | N |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | szary |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | L 1' |
PIN 2 | L 2' |
PIN 3 | L 3' |
PIN 4 | N' |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27130806 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27420201 |
ECLASS-7.0 | 27420290 |
ECLASS-8.0 | 27420290 |
ECLASS-9.0 | 27420290 |
ECLASS-10.1 | 27420208 |
ECLASS-11.1 | 27420208 |
ECLASS-12.0 | 27420208 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879029070 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363030 |
Akcesoria
---- Materiał uziemienia ----
---- Śrubokręt ----