Prąd: 100 A
z przewodem neutralnym
z wysokim tłumieniem
Krzywe tłumienia na życzenie.
z przewodem neutralnym
z wysokim tłumieniem
Krzywe tłumienia na życzenie.

Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 3× 500 V AC |
---|---|
Przekrój złącza | 6...35 mm² jednożyłowe (AWG 9...2); 10...35 mm² wielożyłowe (AWG 7...2) |
Częstotliwość pracy | 50...60 Hz |
Prąd przeciążeniowy | 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× na godzinę) |
Prąd upływowy | max. 15 mA (250 V AC) |
Dane ogólne
Typ montażu | przykręcany |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 3.3 kV (L-N), 2 s; 3.1 kV (L-L), 2 s |
Kategoria klimatyczna | 25/085/21 (EN 60068-1) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 170×180×140 mm |
Opis
Opis działania | 3-fazowe i 1-stopniowe sieciowe filtry przeciwzakłóceniowe MEF 3/1 stosowane są w zakresie 0.1...30 MHz do tłumienia zakłóceń w przewodach sieciowych i zasilających. Są one odpowiednie dla sieci TN-S, TN-C-S i TT. Najlepszą skuteczność filtrów uzyskuje si |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879029063 |
---|---|
eClass | 27130806 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85363030 |
Kraj pochodzenia | IT |