Taśma uziemiająca 16mm² 300mm M6
Nr art.: | 4000-71001-1630006 |
Ciężar: | 0.048 kg |
Kraj pochodzenia: | TR |
Dostepny
Opis
Taśma pleciona 16 mm²
300 mm dla otworu (M6)
max. 120 A
do uziemienia i wyrównania potencjału
Otwór na śrubę metryczną lub centryczny kołek gwintowany
300 mm dla otworu (M6)
max. 120 A
do uziemienia i wyrównania potencjału
Otwór na śrubę metryczną lub centryczny kołek gwintowany
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
GTIN | 4048879031431 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 74130000 |
Akcesoria
---- Materiał uziemienia ----
---- Śrubokręt ----