Zasilacz impulsowy Emparro20 Advanced 3-fazowy
WE: 3x400 - 500VAC; WY: 22,5 - 29V/5ADC
Nr art.: | 9000-17332-0921110 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.66 kg |
Kraj pochodzenia: | MY |
Dostepny
Opis
Trójfazowe zasilacze sieciowe z szynami DIN serii Emparro20-Advanced są bardzo wszechstronne i nadają się do szeregu zastosowań wymagających niezawodnego napięcia stałego. Wysoki współczynnik sprawności tych zasilaczy sieciowych pozwala na oszczędność kosztów energii i jednoczesną redukcję śladu węglowego CO2. Dzięki niewielkim stratom ciepła wydłuża się cykl życia zasilaczy sieciowych i zmniejsza zapotrzebowanie na chłodzenie szafy sterowniczej. Zasilacz sieciowy oferuje też 5-sekundową funkcję Power-Boost, która pozwala na pracę z obciążeniami pojemnościowymi i indukcyjnymi. Bardzo niski prąd włączający zapobiega zadziałaniu wejściowego wyłącznika ochronnego. Zaciski wtykowe push-in zapewniają łatwy i szybki montaż zasilacza sieciowego. Wydajna ochrona przepięciowa zabezpiecza zasilacze sieciowe przed krótkotrwałymi napięciami szczytowymi, co wydłuża cykl życia zasilaczy sieciowych i zwiększa dyspozycyjność maszyny.
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych równolegle maks. | 3 |
---|---|
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. | 20 |
Możliwość połączenia równoległego | tak |
Połączenie szeregowe | tak |
Stopień bezpieczeństwa | SELV/PELV |
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC | 400 V |
---|---|
Napięcie wejściowe 2 AC | 500 V |
Napięcie wejściowe AC min. | 350 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 575 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 0,35 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 0,3 A |
Liczba faz wejścia | 3 |
Sprawność | 91,3 % @ 400 V AC, 91,2 % @ 500 V AC |
Dane elektryczne | Wyjście
Moc wyjściowa | 120 W |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
Napięcie wyjściowe DC min. | 29 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 22,5 V |
Output current min. | 4,1 A |
Output current max. | 5,3 A |
Czas Power Boost min. | 5 s |
Mostkowanie zaniku zasilania min. | 20 ms @ 400 V AC |
Mostkowanie zaniku zasilania maks. | 40 ms @ 500 V AC |
Power Boost | 150 % |
Falowość resztkowa (s-s) maks. | 10 mV |
Spikes (s-s) max. | 30 mV |
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny | tak |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zacisk sprężynowy typu push-in |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. | 3000 m |
---|---|
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
Klasa ochrony (EN IEC 61140) | I |
Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
Ochrona temperaturowa wyjścia | tak |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Rodzaj chłodzenia | Naturalna cyrkulacja powietrza |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Klasa palności obudowy (UL94) | V-0 |
---|---|
Zgodna z normą powłoka PCB | nie |
Materiał obudowa | Aluminium |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Masa netto | 660 g |
---|---|
Typ montażu | geschnappt |
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15 |
pozycja montażowa | poziomo, pionowo |
Wysokość | 129 mm |
Szerokość | 55 mm |
Głębokość | 138,2 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Ambient temperature min. | -25 °C |
---|---|
Ambient temperature max. | 70 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | compliant |
RoHS | 2011/65/EU |
China RoHS | compliant | EPUP 25 |
WEEE | compliant |
Halogen-free-Material | JEDEC JS709A |
Pb-free-Material | JESD97 |
CE | 2014/30/EU |
---|
Dopuszczenia
UL | E200364 |
---|---|
ULc | E200364 |
SEMI F47 | compliant |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Alarm |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Input |
Typ przyłącza 3 | Output |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | 13 3.1 |
PIN 2 | 14 3.2 |
PIN 3 | Inhibit + 3.3 |
PIN 4 | Inhibit - 3.4 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | L 1 1.1 |
PIN 2 | L 2 1.2 |
PIN 3 | L 3 1.3 |
PIN 4 | PE 1.4 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | 2.1 |
PIN 2 | 2.2 |
PIN 3 | 2.3 |
PIN 4 | 2.4 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4065909055632 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044083 |
Akcesoria
---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Zasilanie ----
---- Zasilanie awaryjne ----