Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Transformatory

  (278 Produkty)
10 20 50 100
Strona: 1 ... 10 11 12 ... 28
Sortuj według:
zaznaczone produkty
Zaznacz wszystkie produkty
Strona: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 28

Budowa transformatora

Transformator separacyjny składa się z jednej cewki podzielonej na dwie części lub dwóch oddzielnych cewek. Pierwsza z nich jest podłączona do publicznej sieci energetycznej. Napięcie pierwotne w swoim żelaznym rdzeniu wytwarza pole magnetyczne, które indukuje w drugiej cewce napięcie wtórne, użyteczne. Jeśli obie cewki mają takie samo uzwojenie, to jest to transformator separacyjny (np. dla napięcia 230 V).

Napięcie wejściowe jest takie samo, jak napięcie wyjściowe. Jeśli urządzenie pracujące dla napięć 230 V i 400 V będzie naprawiane pod napięciem, zalecane jest stosowanie transformatora separującego 400 V i 230 V. Praca z szafą sterowniczą będzie wtedy bezpieczniejsza. Inne typy transformatorów to transformatory sterujące ze zmiennym napięciem wyjściowym.

Funkcje transformatora

Systemy elektryczne pracują w obwodach. Linie napowietrzne lub ziemne prowadzą z transformatora trójfazowego elektrowni do hal produkcyjnych. Droga powrotna do zasilacza 3-fazowego odbywa się poprzez tzw. uziemienie. Dlatego każdy budynek jest wyposażony w linię uziemiającą, przewód ochronny. W przypadku dotknięcia linii przewodzącej prąd, napięcie przepłynie przez ciało, powodując bolesne lub nawet śmiertelne porażenie. Transformator izolacyjny działa niezależnie od uziemienia, dzięki czemu dotknięcie przewodów pod napięciem nie jest niebezpieczne. Dlatego, w zależności od zastosowanego napięcia, urządzenie jest również nazywane „transformatorem bezpieczeństwa 24 V” lub „transformatorem bezpieczeństwa 230 V”. W przypadku słabych prądów dostępny jest również transformator separujący 12 V.

Napięcie wyjściowe może być zmieniane w transformatorach regulacyjnych posiadających cewkę z wbudowanymi zaczepami.

Dostępne warianty transformatora

Murrelektronik oferuje transformatory separacyjne w wielu różnych wersjach:

  • transformator jednofazowy (1-fazowy)
  • transformator trójfazowy (3-fazowy)
  • transformator bezpieczeństwa 24 V
  • transformator izolacyjny 230 V
  • transformator izolacyjny 400 V/230 V
  • transformator izolacyjny 500 V
  • transformator sterujący
  • O wyborze najlepszego transformatora decyduje przede wszystkim dostępne napięcie sieciowe oraz napięcie robocze podłączonego urządzenia. Jeśli urządzenie 400 V ma zostać otwarte pod napięciem, zalecane jest stosowanie transformatora separującego o napięciu wejściowym 400 V i napięciu wyjściowym 230 V. Dla słabszych urządzeń wystarczające są transformatory o znacznie niższym napięciu wyjściowym.

    Transformatory regulacyjne są wygodne w użyciu. Można je stosować tylko stopniowo i w określonym zakresie napięć. Są dostępne jako komponent elektroniczny lub jako kompletne, gotowe do użycia urządzenie.

    Bezpieczna praca z transformatorami

    Do pracy z transformatorami niezbędny jest wysoki poziom wiedzy fachowej. Nieprawidłowe podłączenie i obsługa mogą doprowadzić do pożarów, awarii oraz bolesnych obrażeń, a nawet śmierci.

    Niewłaściwie używany transformator izolacyjny może być niebezpieczny. Jego zadaniem jest ułatwianie pracy urządzeń elektrycznych, a posługiwanie się nim wymaga stosowania się do poleceń zawartych w instrukcji. Ta zasada dotyczy również transformatorów regulacyjnych.

    Podobne wyszukania: transformatory, zasilanie AC

    * plus VAT, plus Koszty wysyłki