Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci |
50/60 Hz |
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC |
230 V |
Prąd wejściowy AC |
0,53 A |
Prąd włączający maks. |
6,4 A |
Prąd zwarciowy |
6 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC |
24 V |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu |
przykręcone |
Suitable for mounting type |
Schlüssellochaufhängung |
Wymiar mocowania a |
65 mm |
Wymiar mocowania b |
64 mm |
Wymiar mocowania c |
2,4 mm |
Wysokość |
86 mm |
Szerokość |
84 mm |
Głębokość |
95 mm |
Średnica otworu |
2,4 mm |
Długość otworu |
6,6 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Ambient temperature min. |
-20 °C |
Ambient temperature max. |
40 °C |
Temperatura przechowywania min. |
-30 °C |
Temperatura przechowywania maks. |
80 °C |
Norma produktu |
EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 |
EMC |
2014/30/EU |