B24 Hood, high profile, IP67
Double locking lever, top entry M40
Nr art.: | 70MH-GTGHQ-A01E100 |
Ciężar: | 0.23 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
B24
Osłonka (wysoka)
Podwójna dźwignia blokująca
IP67
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Osłonka (wysoka)
Podwójna dźwignia blokująca
IP67
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Dane techniczne
Dane techniczne | Instalowanie
Odejście kablowe | prosty |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M40 |
---|---|
Cykle wtykowe min. | 500 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane, ze złączem śrubowym |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Rodzaj obudowy | Osłonka |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | malowany proszkowo |
---|---|
Powłoka blokady | verzinkt |
Materiał obudowa | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
Blokada materiału | Stal |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar | B24 |
---|---|
Wysokość | 76 mm |
Szerokość | 43 mm |
Głębokość | 120 mm |
Sposób zamykania | Podwójna dźwignia blokująca |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 100 °C |
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879653916 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |