Wkładka złącza Modlink Heavy B24 męska, 24-polowa 500V, 16A
Nr art.: | 70MH-ES024-GS03020 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.118 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
B24
Męski
24-piny
Zacisk śrubowy
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Męski
24-piny
Zacisk śrubowy
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 500 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 500 V |
Prąd roboczy | 16 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,5 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 2,5 mm² |
Numer AWG min. | 20 |
Numer AWG maks. | 14 |
Instalowanie | Podłączanie
Długość przycięcia | 7,5 mm |
---|---|
Średnica izolacji żył min. | 3,6 mm |
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
Moment dokręcenia śruby zaciskowej | 0,5 Nm |
Gender | male |
Cykle wtykowe min. | 500 |
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 24 + PE |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
---|---|
Znamionowy pik napięciowy | 6 kV |
Rezystancja izolacji min. | 100 MΩ |
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) | IIIb |
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) | III |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | III |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Siła trzymania min. | 150 N |
---|---|
Siła ciągnięcia maks. | 200 N |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | posrebrzane |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiał styk | Mosiądz |
Materiał mocowanie styków | PA GF |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar | B24 |
---|---|
Wysokość | 33,2 mm |
Szerokość | 33,9 mm |
Głębokość | 110,4 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 125 °C |
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440209 |
ECLASS-8.0 | 27440209 |
ECLASS-9.0 | 27440209 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879639286 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |