Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
B24 male 64-pole, crimp t., 250 V, 10 A  70MH-ES064-GC01010
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

B24 male 64-pole, crimp t., 250 V, 10 A

Nr art.: 70MH-ES064-GC01010
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.07 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

B24
Męski
64-piny
Zacisk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC 250 V
Napięcie robocze DC 250 V
Prąd roboczy 10 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. 0,14 mm²
Przekrój przyłącza maks. 2,5 mm²
Numer AWG min. 26
Numer AWG maks. 13
Instalowanie | Podłączanie
Średnica izolacji żył min. 4,3 mm
Typ połączenia Zacisk
Gender male
Cykle wtykowe min. 500
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów 64 + PE
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 4 kV
Rezystancja izolacji min. 100 MΩ
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) IIIa
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) III
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) III
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Siła trzymania min. 70 N
Siła ciągnięcia maks. 180 N
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku posrebrzane
Combustibility class (UL94) V-0
Materiał styk Mosiądz
Materiał mocowanie styków PC GF
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar B24
Wysokość 34,3 mm
Szerokość 34 mm
Głębokość 110 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440205
ECLASS-8.0 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879639590
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 70MH-ES064-GC01010_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 70MH-ES064-GC01010_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 70MH-ES064-GC01010_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ES064-GC01010_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

* plus VAT, plus Koszty wysyłki