Tabela może mieć wiersz nagłówka, jako separatory akceptowane są średnik, przecinek oraz myślnik. Proszę pamiętać o poprawnych ustawieniach podczas importu.
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
BMW No.: 3A8C976
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 8,5m
 
PUR 4x1.5 czarny UL/CSA 10m
 
FRNC/LS0H 4x2xAWG27 ekranowany, szary, 10m
 
PVC-JB 5x0,34 grey 10m
 
793 PUR 1x4xAWG22 shielded gn 3.5
 
 
PUR/PVC-OB 4x0,34 czarny, 5m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-OB 2x2x0,34 ekranowany, zielony, UL 1m
Nie można zamówić artykułu
 
PUR-JZ 4x0,75 black UL, CSA + drag chain 1m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 black robot+drag chain 1,5m
 
Specification: 6FX8002-2DC34-1AC3
 
PUR-JB 5x0,34 shielded grey 6m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA 3,5m
Nie można zamówić artykułu
 
16A
 
PUR 5x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 25m
 
MIUW 2
Nie można zamówić artykułu
 
 
* plus VAT, plus Koszty wysyłki