Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Konektor RJ45 męski, prosty - RJ45 męski, prosty  7000-74711-7781000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Konektor RJ45 męski, prosty - RJ45 męski, prosty

FRNC/LS0H 4x2xAWG27 ekranowany, szary, 10m

Nr art.: 7000-74711-7781000
Ciężar: 0.48 kg
Kraj pochodzenia:  HU
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Ethernet CAT6A
Męski prosty – męski prosty
RJ45 – RJ45, 8-piny
ekranowany
bez koszulek kablowych
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Długość kabla 10 m
Typ montażu włożone
Typ montażu włożone
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Napięcie robocze DC maks. (UL) 25 V
Prąd roboczy na styk maks. 1,5 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji CAT6A
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu nie
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 1 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Kontur do węża falistego bez
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa PUR
Blokada materiału PA
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Sposób zamykania Blokada zatrzaskowa
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identyfikacja przewodu 778
Kolor izolacji szary
Structure | Cable
Amount stranding 4
Stranding 2 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 Splotki twisted
Ekran kabla (rodzaj) Oplot miedziany, goły
wire arrangement biały, niebieski, biały, pomarańcz, biały, zielony, biały,
Mechanical data | Cable
Materiał płaszcz FRNC
Outer-diameter (jacket) 6 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation FRNC
Amount wires 8
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 27 AWG
Conductor crosssection (wire) 27 AWG
Material conductor wire Skrętka miedziana, goła
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -20 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 60 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) 0 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 50 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Promień gięcia (w ruchu) 5 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4048879570824
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444210

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 7000-74711-778xxxx_E362618-DUXR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 7000-74711-778xxxx_E362618-DUXR_ul_z_a.pdf (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Information: EU declaration of conformity con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki