Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
RJ45 Push Pull male 0°/ RJ45 Push Pull male 0°  7356-74641-7940300
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

RJ45 Push Pull male 0°/ RJ45 Push Pull male 0°

PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 3m

Nr art.: 7356-74641-7940300
Ciężar: 0.416 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Customized printing and packaging
Męski prosty, Push Pull RJ45
4-piny
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Certificate
Certificate
Certificate

Długość kabla 3 m
Typ montażu pluggable
Family construction form RJ45
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) 10 mm
Materiał styk Stop miedzi
Liczba biegunów 4
Typ montażu pluggable
Family construction form RJ45
Liczba biegunów 4
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Napięcie robocze DC maks. (UL) 30 V
Prąd roboczy na styk maks. 1,76 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji CAT5, Class D (ISO/IEC 11801)
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu nie
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65, IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, zablokowane
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 1 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy nickel plated
Materiał obudowa Cynkowy odlew ciśnieniowy
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identyfikacja przewodu 794
Kolor izolacji zielony
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 4 wires o Filler twisted
Ekran kabla (rodzaj) Oplot miedziany, ocynowany
Ekran kabla (osłona) 85 %
Bandowanie Fleece, Foil
Filler tak
wire arrangement biały, żółty, niebieski, pomarańcz
Mechanical data | Cable
Cable weigth 75,87 g/m
Materiał płaszcz PUR
Twardość krawędzi osłona 89 Shore A
Bez składników (płaszcz) bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe
Outer-diameter (jacket) 6,7 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Materiał płaszcza wewnętrznego FRNC
Kolor (płaszcz wewnętrzny) biały
Material wire insulation PE
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,55 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 65 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 22 AWG
Conductor crosssection (wire) 22 AWG
Material conductor wire Skrętka miedziana, goła
Electrical data | Cable
Napięcie znamionowe AC maks. 300 V
Obciążalność prądowa (norma) dla DIN VDE 0298-4
Obciążalność prądowa min. żyła 4,8 A
Characteristic impedance 100 Ω ± 15 %
Electrical resistance line constant wire 55 Ω/km @ 20 °C
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) 2 kV @ 60 s
Pojemność elektryczna stała liniowa (przewód - przewód) 52000 pF/km
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) 2 kV @ 60 s
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - ekran) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -40 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 80 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -30 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 70 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) 6 x Outer diameter
Promień gięcia (w ruchu) 12 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879840125
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444210

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Document: Installation guide 7000-99591-0000000_ina_x_02.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki