Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz transformatorowy 3-fazowy  85929
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Zasilacz transformatorowy 3-fazowy

WE: 400VAC+/- 5% WY: 24V/20ADC

Nr art.: 85929
Ciężar: 10.695 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

The MPL series comprises three-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Stopień bezpieczeństwa SELV
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie 1 strony pierwotnej zewn. 1,6 A
Charakterystyka dobezpieczenia zwłoczny
Napięcie wejściowe AC 400 V
Napięcie wejściowe AC min. 380 V
Napięcie wejściowe AC maks. 420 V
Prąd wejściowy AC 1,1 A
Liczba faz wejścia 3
Sprawność 78 %
Dane elektryczne | Wyjście
Dobezpieczenie strony wtórnej zewn. 20 A
Obwód wyjściowy Kondensator wygładzający, LED, VDR
Napięcie wyjściowe DC 24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Output current max. 20 A
Charakterystyka dobezpieczenia wtórnego zwłoczny
Falowość resztkowa maks. 2 %
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a 195 mm
Wymiar mocowania b 79,5 mm
Wymiar mocowania c 6,5 mm
Wysokość 220 mm
Szerokość 101,5 mm
Głębokość 211 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Norma produktu EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC EN 55011 B, EN 61000-3-2

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079228
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044095

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 85929_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 85929_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered CA 85929_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 85929_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: STP 85929_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 85929_PD_X_29.zip (29)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85929_783-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85929_783-04.16_ce_z_d.pdf (D)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki