Zasilacz transformatorowy 3-fazowy MPL
WE:400VAC+/-5% WY:24V/15ADC
Nr art.: | 85927 |
Ciężar: | 6.95 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Prąd: 15 A
Moc wyjściowa: 360 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Dowolna pozycja montażowa na ścianie pionowej, niedozwolona kondensacja
Moc wyjściowa: 360 W
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Dowolna pozycja montażowa na ścianie pionowej, niedozwolona kondensacja
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Stopień bezpieczeństwa | SELV |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie 1 strony pierwotnej zewn. | 1 A |
---|---|
Charakterystyka dobezpieczenia | zwłoczny |
Napięcie wejściowe AC | 400 V |
Napięcie wejściowe AC min. | 380 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 420 V |
Prąd wejściowy AC (3-fazowy) | 0,8 A |
Liczba faz wejścia | 3 |
Sprawność | 77 % |
Dane elektryczne | Wyjście
Dobezpieczenie strony wtórnej zewn. | 15 A |
---|---|
Obwód wyjściowy | Kondensator wygładzający, LED, VDR |
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Output current max. | 15 A |
Charakterystyka dobezpieczenia wtórnego | zwłoczny |
Falowość resztkowa maks. | 2 % |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Wymiar mocowania a | 195 mm |
Wymiar mocowania b | 59 mm |
Wymiar mocowania c | 6,5 mm |
Wysokość | 220 mm |
Szerokość | 81 mm |
Głębokość | 210 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Norma produktu | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
---|---|
EMC | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079235 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |