Zasilacz transformatorowy 1-fazowy
WE: 230VAC WY: 24V/0,07ADC
Nr art.: | 85610 |
Ciężar: | 0.202 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
INPUT: 230 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Prąd: 70 mA
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Kondensacja niedozwolona
OUTPUT: 24 V DC
Prąd: 70 mA
Zasilacze transformatorowe spełniają wymogi (EN 61000-3-2) dla prądów harmonicznych.
Kondensacja niedozwolona
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Charakterystyka dobezpieczenia | zwłoczny |
---|---|
Napięcie wejściowe AC min. | 207 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 253 V |
Prąd wejściowe | 10 mA |
Dobezpieczenie zewnętrzne maks. | 0,063 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Obwód wyjściowy | Kondensator wygładzający, VDR |
---|---|
Output current max. | 0,07 A |
Falowość resztkowa (s-s) maks. | 10 mV |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
---|---|
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715) |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Norma produktu | EN 61558-2-6, EN 62041 category II |
---|---|
EMC | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079662 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Uchwyt do bezpiecznika cylindrycznego ----