Moduł MICO FUSE 24 LED
Nr art.: | 9000-41078-0600001 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.15 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
MICO FUSE 24 LED
8 kanałów
Prąd całkowity: max. 40 A
8 kanałów
Prąd całkowity: max. 40 A
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 18 V |
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Prąd roboczy maks. | 6 A |
Prąd sumaryczny maks. | 40 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Prąd łączeniowy maks. | 20 mA |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza wejść maks. | 16 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza wyjść min. | 0,5 mm² |
Przekrój przyłącza wyjść maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza wejść/wyjść sterujących maks. | 2,5 mm² |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Wysokość | 90 mm |
Szerokość | 70 mm |
Głębokość | 80 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 40 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | 24 V DC |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 14 |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | Out 1 |
PIN 2 | Out 2 |
PIN 3 | Out 3 |
PIN 4 | Out 4 |
Typ przyłącza 5
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | Out 5 |
PIN 2 | Out 6 |
PIN 3 | Out 7 |
PIN 4 | Out 8 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142107 |
ECLASS-7.0 | 27142121 |
ECLASS-8.0 | 27142121 |
ECLASS-9.0 | 27142121 |
ECLASS-10.1 | 27142121 |
ECLASS-11.1 | 27142121 |
ECLASS-12.0 | 27142121 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
GTIN | 4048879335263 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363030 |
Akcesoria
---- Bezpiecznik mikro ----
---- Zasilanie ----
---- Akcesoria do oznaczania ----