Zasilacz impulsowy MCS 1-fazowy
WE:185-265VAC WY:24-28V/10ADC
Nr art.: | 85085 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 1.15 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
INPUT: 185...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 10 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 10 A
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Możliwość połączenia równoległego | tak |
---|---|
Połączenie szeregowe | tak |
Stopień bezpieczeństwa | SELV |
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC | 230 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC min. | 185 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 265 V |
Prąd wejściowy AC | 2,1 A |
Inrush current max. | 25 A |
Dobezpieczenie zewnętrzne maks. | 10 A |
Sprawność | 90 % |
Dane elektryczne | Wyjście
Wybierana charakterystyka wyłączania | zworka z przodu (automatyczny restart lub definitywne wyłączenie) |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
Napięcie wyjściowe DC min. | 24 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 28 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Prąd wyjściowy | 10 A |
Prąd wyjściowy (UL) | 12 A |
Falowość resztkowa właściwa maks. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 200 mV |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
---|---|
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Wysokość | 127 mm |
Szerokość | 68 mm |
Głębokość | 160 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 5 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % bez kondensacji |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879080521 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044083 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Zasilanie ----