Zasilacz impulsowy MCS 1-fazowy
WE:185-265VAC WY:24-28V/5ADC
Nr art.: | 85083 |
Alternatywne artykuły: | 85440 |
Ciężar: | 0.68 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
INPUT: 185...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 5 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 5 A


Dane techniczne
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -25...+85 °C) |
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Sprawność | 84% |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 115×54×125 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V regulowany |
---|---|
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego |
Wybierana charakterystyka wyłączania | zworka z przodu (automatyczny restart lub definitywne wyłączenie) |
Prąd wyjściowy | 5 A (+60 °C); 6 A (+40 °C) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 20 ms (230 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 20 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 80 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Praca równoległa / szeregowa | tak/tak |
Wejście
Napięcie wejściowe | 185...265 V AC |
---|---|
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne | max. 10 A |
Prąd wejściowe | 1.1 A (230 V AC) |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 35 A |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879080545 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |