Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz impulsowy 1-fazowy Eco-Power  85155
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Zasilacz impulsowy 1-fazowy Eco-Power

WE:90-264VAC WY:24V/10ADC

Nr art.: 85155
Ciężar: 1.1 kg
Kraj pochodzenia:  CN
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

INPUT: 100...120 V AC/200...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Prąd: 10 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.
min. 15 ms (115 V AC); min. 15 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. 2
Możliwość połączenia równoległego nie
Połączenie szeregowe tak
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC 115 V
Napięcie wejściowe 1 AC min. 100 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks. 120 V
Napięcie wejściowe 2 AC 230 V
Napięcie wejściowe 2 AC min. 200 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks. 240 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 4,6 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 2,8 A
Inrush current max. 20 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks. 16 A
Sprawność 84 % @ 115 V AC, 85 % @ 230 V AC
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC 24 V
Napięcie wyjściowe DC min. 23,76 V
Napięcie wyjściowe DC maks. 24,24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Prąd wyjściowy 10 A
Falowość resztkowa właściwa maks. 30 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy M4
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Ochrona przeciążeniowa wyjścia tak
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu przykręcone
Wysokość 50 mm
Szerokość 115 mm
Głębokość 230 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 40 °C
Obniżenie wartości znamionowych od 40 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca) 20 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) 90 % bez kondensacji

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080408
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044083

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 85155_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 85155_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85155_ina_4_15.pdf (15)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85155_02-04.2024_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU declaration of conformity 85155_02-04.24_ce_z_e.pdf (E)

---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki