To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Prąd: 0.6 A
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Prąd: 0.6 A
Wejście
Napięcie wejściowe | 90...265 V AC/110...300 V DC |
---|---|
Prąd wejściowe | 0.3 A (100 V AC); 0.2 A (230 V AC) |
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms | max. 20 A |
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne | max. 10 A |
Częstotliwość | 50...60 Hz |
Dane ogólne
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Wilgotność względna | 5...95%, brak kondensacji |
Sprawność | 81% (100 V AC); 83% (230 V AC) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 76×38×87.5 mm |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -25...+40 °C, ...+50 °C spadek parametrów (temp. składowania -25...+85 °C) |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V regulowany |
---|---|
Prąd wyjściowy | 0.6 A (+50 °C); 0.5 A (+60 °C) |
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego | min. 25 ms (100 V AC); min. 150 ms (230 V AC) |
Tętnienia resztkowe | max. 50 mV eff/rms |
Krótkie impulsy | max. 350 mV ss/pp |
Ochrona urządzenia | odporny na zwarcie i przeciążenie |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego |
Praca równoległa / szeregowa | max. 5 urządzeń/max. 2 urządzenia |
Dane handlowe
EAN | 4048879080392 |
---|---|
eClass | 27049002 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044090 |
Kraj pochodzenia | CZ |