Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Złącze panelowe M8 męskie  7000-08553-9700020
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Złącze panelowe M8 męskie

PP 3x0,25 0,2m

Nr art.: 7000-08553-9700020
Ciężar: 0.015 kg
Kraj pochodzenia:  DE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Wtyk z kołnierzem
Wtyk M8 z kołnierzem
M8, 3-piny
z podłączoną skrętką
Montaż na przednim panelu
3-piny
z podłączoną skrętką
Certificate

Długość kabla 0,2 m
Moment obrotowy 0,4 Nm
Typ montażu włożone, przykręcone
Family construction form M8
Gwint M8 x 1
Materiał Mosiądz
Liczba biegunów 3
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 50 V
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu nie
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy M8 x 1
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony NEMA 3, 4, 6P
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 1,5 kV
Grupa materiałów izolacyjnych (IEC 60664-1) I
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka blokady nickel plated
Powłoka złącza śrubowego nickel plated
Blokada materiału Mosiądz
Material screw connection Mosiądz
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu Schraubgewinde
Sposób zamykania Schraubgewinde
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Dopuszczenia
UL 50E tak

General data | Cable
Identyfikacja przewodu 970
Structure | Cable
wire arrangement , czarny, niebieski
Mechanical data | Cable
Material wire insulation PP
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,1 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) -40 °C
Temperatura robocza maks. (stała) 90 °C
Temperatura robocza min. (w ruchu) -25 °C
Temperatura robocza maks. (w ruchu) 90 °C
Resistances | Cable
Odporność na płomień UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Odporność na benzynę dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania
Installation | Cable
Promień zgięcia (stały) 5 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879508087
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered US E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-08553_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki